AB-1006-A6-0
Thermal Transfer Products
Compressed Air Cooling
Industrial
Water Cooled
Shell & Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/compressed_air_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ab_series_asmtab.prj},{NB=AB-1006-A6-0},{MS=AB},{MSS=1006},{NO=1000},{BS=A},{TDC=3/8},{TP=Single Pass},{MB=},{A=5.12},{B=51.50},{C=7.37},{D=57.35},{E=4.00},{F=6.75},{G=4.00},{H=.44 x 100},{J=(6) .38},{K=1.50},{L=2.92},{M=59.75},{N=4.13},{P=(4) .50},{Q=3.00},{W=80},{SNOM=3/8},{SS=5/16},{JX=3/8\" NPT (6)},{KX=1 1/2\" NPT},{PX=1/2\" NPT (4)},{QX=3\" NPT},{PPATH=ab_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
AB-1006-A6-0
AB-1006-A6-0
Model Series
AB
Model Size Selected
1006
1006
Baffle Spacing
1.125
2.25
4.5
9.0
1.125
2.25
4.5
9.0
Tube Diameter Code
3/8
3/8
Inch
Tubeside Passes
Single Pass
Mounting Bracket
w/o Mounting Bracket
with Mounting Bracket
w/o Mounting Bracket
with Mounting Bracket
A
5.12
5.12
Inch
B
51.50
51.50
Inch
C
7.37
7.37
Inch
D
57.35
57.35
Inch
E
4.00
4.00
Inch
F
6.75
6.75
Inch
G
4.00
4.00
Inch
H
.44 x 100
.44 x 100
Inch
J NPT
(6) .38
(6) .38
Inch
K NPT
1.50
1.50
Inch
L
2.92
2.92
Inch
M
59.75
59.75
Inch
N
4.13
4.13
Inch
P NPT
(4) .50
Inch
Q NPT
3.00
3.00
Inch
Weight
80
80
lbs.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D