AHP-950-0
Thermal Transfer Products
Compressed Air Cooling
Industrial
Air Cooled
Brazed Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/compressed_air_cooling/industrial/air_cooled/brazed_aluminum/ahp_h_asmtab.prj},{NB=AHP-950-0},{MSS=950},{MSS1=950},{AF=AHP},{CT=NPT},{SMR=-0},{DE=23.35},{DA=18.98},{GRILLTRANS=2.845}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
AHP-950-0
AHP-950-0
Model Size
950
950
Air Flow
Vertical Air Flow
Horizontal Air Flow
Vertical Air Flow
Horizontal Air Flow
Model Series
AHP
AHP
Connection Type
NPT
Specify Motor Required
No Motor
Single Phase
Three Phase
Air Motor
575V
No Motor
Single Phase
Three Phase
Air Motor
575V
A
35.96
35.96
Inch
B
37.24
37.24
Inch
C
26.78
26.78
Inch
D Approx.
0.00
0.00
Inch
E
22.78
22.78
Inch
F
33.24
33.24
Inch
G NPT
3
3
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D