DH-249-1-1
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Mobile
Air Cooled
Copper Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/mobile/air_cooled/copper_tube/dh_dhr_series_asmtab.prj},{NB=DH-249-1-1},{MS=DH},{MSS=249},{CT=1},{FM=1},{BY=},{A=18.00},{B=19.75},{E=22.88},{F=0.00},{G=0.00},{J=1.12},{K=0},{QMK=6},{FA=2.47},{WEIGHT=12},{NO=12},{PPATH=dh_dhr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
DH-249-1-1
DH-249-1-1
Model Series
DH
DH
Model Size Selected
249
249
Inch
Connection Type
NPT
SAE
NPT
SAE
Fin Material
Aluminum
Steel
Aluminum
Steel
Bypass
No Bypass
No Bypass
A
18.00
18.00
Inch
B
19.75
19.75
Inch
C
18.73
18.73
Inch
D
24.13
24.13
Inch
E
22.88
22.88
Inch
F
0.00
0.00
Inch
G
0.00
0.00
Inch
H
3/4"
3/4"
J Diameter
1.12
1.12
Inch
K
0
0
Inch
Quantity Mounting Kits
6
6
Face Area
2.47
2.47
sqft
Weight
12
12
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D