MF-60-1-NM
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Mobile
Air Cooled
Copper Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/mobile/air_cooled/copper_tube/mf_series_asmtab.prj},{NB=MF-60-1-NM},{MS=MF},{MSS=60},{CT=1},{MOTOR=NM},{BY=},{D=21.17},{E=17.25},{F=2.50},{G=18.00},{H=5.68},{WEIGHT=78},{PPATH=mf_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
MF-60-1-NM
MF-60-1-NM
Model Series
MF
MFR
MF
MFR
Model Size Selected
60
60
Inch
Connection Type
NPT
SAE
BSPP
NPT
SAE
BSPP
Motor Specification
No Motor
12 Volt DC
24 Volt DC
Hydraulic Motor
No Motor
12 Volt DC
24 Volt DC
Hydraulic Motor
Bypass
No Bypass
No Bypass
A
30.83
30.83
Inch
B
19.75
19.75
Inch
C
0.00
Inch
D
21.17
21.17
Inch
E
17.25
17.25
Inch
F
2.50
2.50
Inch
G
18.00
18.00
Inch
H
5.68
5.68
Inch
J
1 1/2"
1 1/2"
K
0.00
Inch
Shipping Weight
78
78
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D